제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

03/2026 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

01/2027 - 단종 제품

12/2031 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 서보 드라이브

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

모터 컨트롤러 CMMP-AS-C15-11A-P3-M3

3215473

GTIN 4052568269074

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공칭 전류
13 A
AC 공칭 작동 전압
400 V
공칭 작동 전압 위상
3상
컨트롤러 공칭 출력
9000 VA
필드버스 커플링
CANopen - DeviceNet - EtherCAT® - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP