VHER
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
기계 및 수동 작동형 방향 조절 밸브
VHER
VHER-P-H-B43E-M5
핸드 레버 밸브
VHER-P-H-B43E-M5
3410681
GTIN 4052568269500
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VHER-G_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
4/3 배기식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
170 l/min
공압 연결부 1
M5
공압식 작동 포트
M5
작동 압력
0 bar - 10 bar