CN
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
바브 피팅
CN
LCNH-3/8-PK-6
L-바브형 피팅
LCNH-3/8-PK-6
35990
GTIN 4052568023386
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
CN_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 G3/8
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
공칭 폭
4.9 mm
주변 온도
0 °C - 60 °C