CN
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
바브 피팅
CN
RTU-PK-4/4
바브형 배관 커넥터
RTU-PK-4/4
4806
GTIN 4052568019181
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
CN_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 6 mm용
공압 연결부 2
호스 외경 6mm용
공칭 폭
3.4 mm
주변 온도
0 °C - 60 °C