콤팩트 실린더 DPDM-Q-32-5-P-PA
4828499
GTIN 4052568292324
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
작동 방식
단동 - 당김
피스톤 Ø
32 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
377 N
스트로크
5 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트
4828499
GTIN 4052568292324