콤팩트 실린더 DPDM-10-15-S-PA
4832118
GTIN 4052568292843
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
작동 방식
누름식 - 단동
피스톤 Ø
10 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
38 N
스트로크
15 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트
4832118
GTIN 4052568292843