ADN-S
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
소형, 박형 및 평면 실린더
ADN-S
ADN-S-6-10-I
콤팩트 실린더
ADN-S-6-10-I
4886886
GTIN 4052568419028
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
ADN-S_KR.PDF
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
6 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
17 N
스트로크
10 mm
완충, 완충장치, 쿠션
쿠션 없음