선형 드라이브 DGPL-40-250-PPV-A-B-KF
526665
GTIN 4052568162467
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
피스톤 Ø
40 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
754 N
스트로크
250 mm
완충, 완충장치, 쿠션
공압 쿠션, 양쪽 조정 가능 - 충격 흡수기, 하드 특성 곡선
위치 인식
근접 센서용