MDH, MEBH
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
표준 방향 조절 밸브
MDH, MEBH
JMDDH-5/2-D-3-M12-C
솔레노이드 밸브
JMDDH-5/2-D-3-M12-C
539081
GTIN 4052568259754
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
ISO5599VSVA_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
5/2 쌍안정 치수결정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
4500 l/min
공압 연결부 1
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
작동 방식
전기식