제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

06/2024 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

09/2027 - 단종 제품

12/2031 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 라인 및 액세서리

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

연결 라인 KVI-CP-3-WS-WD-8

540331

GTIN 4052568178901

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 방식
소켓
전기 연결부 1, 연결 기술
M 9x0.5
전기 연결부 2, 연결 방식
플러그
전기 연결부 2, 연결 기술
M 9x0.5
케이블 길이
8 m