제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

01/2025 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

06/2027 - 단종 제품

07/2027 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 표준 방향 조절 밸브

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

솔레노이드 밸브 MDH-5/2-D-2-FR-M12D-C

540813

GTIN 4052568259877

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
2300 l/min
공압 연결부 1
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2
작동 방식
전기식