솔레노이드 밸브 MDH-5/3G-D-3-M12D-C

540822

GTIN 4052568259969

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/3 닫혀 있음
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
4100 l/min
공압 연결부 1
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
작동 방식
전기식