솔레노이드 밸브 JMDH-5/2-D-3-M12D-C

540825

GTIN 4052568259990

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 복동 솔레노이드
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
4500 l/min
공압 연결부 1
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
작동 방식
전기식