비례 압력 레귤레이터 VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N
542238
GTIN 4052568180119
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3방향 비례 압력 조절 밸브
공압 연결부 1
G1/8
압력 조절 범위
0.1 bar - 10 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1400 l/min
542238
GTIN 4052568180119