멤브레인 공기 건조기 MS6-LDM1-1/2-P40

543650

GTIN 4052568182137

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
400 l/min
작동 압력
3 bar - 12.5 bar
주변 온도
2 °C - 50 °C
압력 이슬점 감소
20 K