급속 배기 밸브 VBQF-U-G18-Q6

547532

GTIN 4052568092849

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
빠른 배기
공압 연결부 2
G1/8
배기 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)
1300 l/min
작동 압력
0.5 bar - 10 bar
고정 방식
돌려 끼움 가능