솔레노이드 밸브 CPV10-M1H-2X3-OLS-M7-B-EX

550698

GTIN 4052568192471

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x3/2 열린 상태 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
400 l/min
공압 연결부 1
일괄 연결
작동 방식
전기식