Автоматизация
Продукти
Поддръжка
Automation
Инженерни инструменти
Решения
Дидактик
Техническо обучение
Компания
За Festo
Кариера
Блог
Обратно
Продукти
Зад вижвания
Мотори и контролери за серво задвижване
Хващач
Манипулационни системи
Вакуумна технология
Разпределители и вентилни острови
Сензорни елементи
Подготовка на сгъстен въздух
Технология на свързване
Технология за управление и дистанционни входове/изходи
Софтуер
Готови за вграждане решения
Системи със специфични функции
Други пневматични компоненти
Услуги
Обратно
Поддръжка
Получаване на поддръжка
Допълнителни услуги
Техническа документация
Свържете се с Festo
Намерихте ли Вашия партньор за продажби
Виртуален асистент
Обратно
Решения
Индустрии
Цифрова трансформация
Технологии за автоматизация
Безопасност и устойчивост
Приложения
Препоръки от клиенти
Индивидуални решения
Автоматизация на процесите
Обратно
Техническо обучение
Системи за обучение
Продуктови каталози
Образователни концепции
Цифрово обучение
Практика и консултация
Референтни проекти
Обслужване на клиенти и услуги
Обратно
За Festo
Incredible Machine
Компания
Устойчивост и култура
Панаири и събития
Изследване и развойна дейност
Стани дистрибутор
Обратно
Кариера
Свободни работни места и кандидатстване
Влизане
Количка за пазаруване
Bulgaria
Add a second order code
PEN
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PEN
PEN-8X1,25-BL
플라스틱 튜브
PEN-8X1,25-BL
551458
GTIN 4052568052430
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
외경
8 mm
내경
5.7 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-30 °C - 60 °C