NPQM
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
NPQM
NPQM-DK-M7-Q6-P10
푸시인 피팅
NPQM-DK-M7-Q6-P10
558660
GTIN 4052568054564
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 M7
공압 연결부 2
호스 외경 6mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 16 bar
주변 온도
-20 °C - 70 °C
공칭 폭
3 mm