원터치 L 피팅 NPQM-L-G14-Q6-P10
558711
GTIN 4052568054809
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 G1/4
공압 연결부 2
호스 외경 6mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 16 bar
주변 온도
-20 °C - 70 °C
공칭 폭
5 mm
558711
GTIN 4052568054809