원터치 T- 피팅 NPQM-T-G18-Q8-P10

558738

GTIN 4052568054915

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 G1/8
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 16 bar
주변 온도
-20 °C - 70 °C
공칭 폭
6 mm