푸시인 Y-커넥터 NPQM-Y-Q8-E-P10
558800
GTIN 4052568055349
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 8mm용
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 16 bar
주변 온도
-20 °C - 70 °C
공칭 폭
7.5 mm
558800
GTIN 4052568055349