원터치 슬리브 NPQM-D-S10-E-P10
558814
GTIN 4052568055486
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
푸시인 슬리브 QS-10
공압 연결부 2
푸시인 슬리브 QS-10
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 16 bar
주변 온도
-20 °C - 70 °C
공칭 폭
8 mm
558814
GTIN 4052568055486