솔레노이드 밸브 VSVA-B-P53C-ZD-D1-1R5L

561376

GTIN 4052568208837

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/3 닫혀 있음
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1300 l/min
공압식 작동 포트
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 1 - G1/4
작동 방식
전기식