솔레노이드 밸브 VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L

567000

GTIN 4052568214968

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x3/2 닫힌 상태 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
2200 l/min
공압식 작동 포트
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2 - G3/8
작동 방식
전기식