미니 슬라이드 DGSL-20-30-EA

570197

GTIN 4052568216924

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
25 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
295 N
스트로크
30 mm
완충, 완충장치, 쿠션
짧은 양쪽 탄성 완충 링/플레이트
위치 인식
근접 센서용