원터치 슬리브 NPQM-D-S14-E-P10

570455

GTIN 4052568058432

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
플러그인 슬리브 Ø 14 mm
공압 연결부 2
푸시인 슬리브 QS-14
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 16 bar
주변 온도
-20 °C - 70 °C
공칭 폭
12 mm