콤팩트 실린더 ADNGF-50-20-PPS-A

574042

GTIN 4052568221652

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
50 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
1178 N
스트로크
20 mm
완충, 완충장치, 쿠션
자체세팅 공압 끝단 위치 완충
위치 인식
근접 센서용