콤팩트 실린더 ADNGF-20-40-PPS-A
577213
GTIN 4052568225674
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
피스톤 Ø
20 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
188 N
스트로크
40 mm
완충, 완충장치, 쿠션
자체세팅 공압 끝단 위치 완충
위치 인식
근접 센서용
577213
GTIN 4052568225674