필터 조절 밸브 MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS

589898

GTIN 4052568395117

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
6200 l/min
압력 조절 범위
0.3 bar - 7 bar
여과 등급
40 µm