필터 레귤레이터 MS6-LFR

압축 공기 처리 장치의 모든 기능: 압력 제어, 차단, 필터 제어 및 압력 증가 밸브, 안전 기능, 필터, 압력 및 유량 센서, 건조기, 수분 분리기, 센서, 오일러 및 분배기 등 모든 작업에 최적화된 솔루션 구현. 4, 6, 9 및 12.사이즈 선택 가능
  • 직접 작동식 다이어프램 조절기
  • 압력 히스테리시스가 작은 양호한 조절 특성 및 1차 압력 보정
  • 우수한 입자 및 응결수 분리
  • 2차 배기 장치 장착 또는 비장착
  • 많은 유량
  • 압력 조절기, 0.3 ~ 4bar, Mpa, 잠금식 회전 노브
  • 출력부 2에서 입력부 1로 공기를 배출하기 위한 환류 옵션 이미 내장됨
  • 표준 공칭 유량 <=6.500 l/min, 그리드 치수 62 mm