압력 센서 SPAU-P2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

610881

GTIN 4052568573423

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
압력 측정 범위 시작값
0 bar
압력 측정 범위 최종값
2 bar
스위칭 부재의 기능
상폐 접점/상개 접점, 전환 가능
공압 연결부
R1/8
전기 연결부 1, 연결 기술
M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨