OS
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
차단 밸브
로직 밸브
OS
OS-1/4-B
OR 게이트
OS-1/4-B
6682
GTIN 4052568001308
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
LK_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
OR 기능
공압 연결부 1
G1/4
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1170 l/min
작동 압력
1 bar - 10 bar
고정 방식
관통 구멍 포함