압력 스위치 SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X
8000033
GTIN 4052568255626
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부
G1/8
작동 압력
-1 bar - 10 bar
스위칭 부재의 기능
변환기
작동 전압 범위 DC
19.2 V - 30 V
전기 연결부
4핀 - M12x1 - 플러그 - EN 60947-5-2 적용 - 원형 타입
8000033
GTIN 4052568255626