압력 센서 SPAU-V1R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12
8001227
GTIN 4052568277048
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
압력 측정 범위 시작값
0 bar
압력 측정 범위 최종값
-1 bar
스위칭 부재의 기능
상폐 접점/상개 접점, 전환 가능
공압 연결부
QS-4
전기 연결부 1, 연결 기술
M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨