솔레노이드 코일 VACN-H1-A1-3A

8022879

GTIN 4052568062842

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
A 형태 - 플러그 - DIN EN 175301-803에 따름 - 4각형 디자인
고정 방식
카운터 너트 포함
코일 특성값
230V AC: 50/60Hz, 당김 출력 36.0VA, 유지 출력 18.9VA
보호 등급
IP65
주변 및 매체 온도 제한
(제한된 듀티 사이클의 경우) - -20 - 60°C