솔레노이드 밸브 VMPA14-M1H-I-S-G1/8-PI

8023570

GTIN 4052568278816

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x2/2 닫힌 상태 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
570 l/min
공압 연결부 1
G1/8
작동 방식
전기식