솔레노이드 코일 VACN-N-A1-16B

8029134

GTIN 4052568280383

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
A 형태 - DIN EN 175301-803에 따름
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
110V AC: 50Hz, 당김 출력 5.2VA, 유지 출력 3.1VA - 110V AC: 60Hz, 당김 출력 4.2VA, 유지 출력 2.5VA
보호 등급
IP65