솔레노이드 코일 VACN-N-A1-16B-EX2-N
8029137
GTIN 4052568280413
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
A 형태 - DIN EN 175301-803에 따름
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
110 V AC: 50 Hz, 당김 출력 6.9 VA, 유지 출력 4.1 VA - 110 V AC: 60 Hz, 당김 출력 5.4 VA, 유지 출력 3.2 VA
보호 등급
IP65