솔레노이드 코일 VACN-N-A1-3A-EX2-N

8029138

GTIN 4052568280420

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
A 형태 - DIN EN 175301-803에 따름
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
230 V AC: 50Hz, 당김 출력 6.9VA, 유지 출력 4.1VA - 230 V AC: 60Hz, 당김 출력 5.4VA, 유지 출력 3.3VA
보호 등급
IP65