압력 센서 SPAN-V1R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8035538

GTIN 4052568284787

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
압력 측정 범위 시작값
0 bar
압력 측정 범위 최종값
-1 bar
스위칭 부재의 기능
상폐 접점/상개 접점, 전환 가능
공압 연결부
수나사 R1/8 - 암나사 M5
아날로그 출력
0 – 10 V - 4 - 20mA - 1 – 5 V