유량 센서 SFAW-32T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12

8036874

GTIN 4052568285302

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
최종값 유량 특성 곡선
32 l/min
작동 매체
액상 매체 - 식수 - 중성 액체
작동 압력
0 bar - 12 bar
유체 연결부
암나사 G3/4
유량 방향
단방향 - P1 -> P2