유량 센서 SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12

8036878

GTIN 4052568285340

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
최종값 유량 특성 곡선
100 l/min
작동 매체
액상 매체 - 식수 - 중성 액체
작동 압력
0 bar - 12 bar
유체 연결부
암나사 G1
유량 방향
단방향 - P1 -> P2