비례 유량 제어 밸브 VPCF-6-L-8-G38-10-V1-E-EX2
8041716
GTIN 4052568286163
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3방향 비례 유량 제어 밸브
공압 연결부 1
G3/8
유량 조절 범위
30 l/min - 1500 l/min
아날로그 입력 신호 범위
0 – 10 V
출력당 허용전류 범위
100 mA
8041716
GTIN 4052568286163