유량 센서 SFAH-0.5U-Q4S-PNLK-PNVBA-M8
8058464
GTIN 4052568295462
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
최종값 유량 특성 곡선
0.5 l/min
작동 매체
ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기 - 질소
작동 압력
-0.9 bar - 10 bar
유량 방향
단방향
8058464
GTIN 4052568295462