앵글 시트 밸브 VZXA-A-TS7-3/4"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4
8060521
GTIN 4052568290405
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 3/4 NPT
유량 Kv
14.5 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
보호 등급
IP65 - IP67
8060521
GTIN 4052568290405