앵글 시트 밸브 VZXA
높은 유량값으로 간편한 청결 관리가 장점인 디자인 모듈 구조로 밸브 본체와 드라이브를 자유롭게 조합 할 수 있어 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
- 매우 유연하고 매우 높은 유량
- 긴 수명
- 스테인리스 스틸 또는 폴리머 액추에이터가 있는 스테인리스 스틸 또는 Ecobrass 앵글 시트 피팅
- 모듈식 구조
- 위생적이고 오염에 강한 디자인
- 간단하고 빠른 서비스
- 간편하고 견고함: 최대 점도 600mm2/s의 거의 모든 매체에 적합
- 높은 화학 및 열적 내성
- 수리 간소화로 인한 수명 주기 연장으로 지속 가능성 확보
- 대체 재료 사용으로 지속 가능한 생산