앵글 시트 밸브 VZXA-A-TS7-1 1/4"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060523
GTIN 4052568435738
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 1 1/4 NPT
유량 Kv
35.4 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
보호 등급
IP65 - IP67
8060523
GTIN 4052568435738