앵글 시트 밸브 VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4

8060530

GTIN 4052568290450

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1
유량 Kv
20.3 m³/h
매체 압력
0 bar - 8.3 bar
보호 등급
IP65 - IP67