앵글 시트 밸브 VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-13.5-K-75-20-V4
8060534
GTIN 4052568290481
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1 1/4
유량 Kv
30.3 m³/h
매체 압력
0 bar - 13.5 bar
보호 등급
IP65 - IP67
8060534
GTIN 4052568290481